{riegler/hauptkatalog/07_verschraubungen-und-verbindungsteile/verteilerleisten/aluminium/verteilerleisten_abg_einseitig_vorne.prj},{NB=VT 15106},{IDNR=},{ARTNR=VT 15106},{AE=2 x 1/4},{HH=120},{HV=0},{HVER=1},{NDMINCH=13.157},{KDMI=11.445},{AA=6 x 1/8},{NDMMETR=9.728},{KDMM=8.566},{NH=6},{L=180.0},{A=30.0},{B=15.0},{C=30.0},{W=20.0},{OTL=9.000},{ITD=7.000},{HCD=15.000},{SHD=5.500},{SHD2=4.500},{VER=2},{PRA=3}
設計基準に一致する目的の製品を選択してください。選択可能な属性は、テーブルアイコン上にハイライトされています。選択は、テーブルアイコンや値をクリックすることでリセットできます。